DST GR32, R32

073G5051

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, null: 24.00, Messbereich [°C]: -40 - 80, Elektr. Anschlussgröße: 6 pin, Spezifik. Schlüssel: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-M

Produktdetails

Bruttogewicht 59.85 Gram
Gewicht netto 46 Gram
Volume 0.186 Liter
EAN 5715162986851

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 9
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Austritt Sign. Relay
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 175 °F
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Druckbereich [bar] [max.] 1.2 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0.7 bar
Druckbereich [psi] [max.] 17.4 psi
Druckbereich [psi] [min.] 10.15 psi
Elektr. Anschluss Standard EN 60529
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff PA66 25% Glass fiber
Identisches Produkt 073G2051
Internationale Artikelnummer 5715162986851
Kältemittel R32
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich [°C] [max.] 80 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 175 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Modbus termination None
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Not connected
Pin 4 Not connected
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produktgruppe Sensors
Produktname Gas sensor
Recovery time [min] <5
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen 0 - 100
Response time [S] <15
Schutzart IP54
Spezifik. Schlüssel DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-M
Stromversorgung max. [mA] 300 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ DST GR32
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 95 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 200 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality