Zubehör, Sensoren, Kabel

073G0100

Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 80

Produktdetails

Bruttogewicht 92 Gram
Gewicht netto 72 Gram
EAN 5715162959947

 

Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt DST G
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Mini Mate-N-Lok
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Kabel [Stck.] 6 pc
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp Multi conductor
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktname Kabel
Teile inkl. Cable with plug 1,00 m I/80
Typ Accessory
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality