Zubehör, Kabel

073G0099

Elektr. Anschlussgröße: 6 pin, Kabellänge [m]: 0.305, Kabellänge [in]: 12, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 80

Produktdetails

Bruttogewicht 24 Gram
Gewicht netto 23 Gram
EAN 5715162960455

 

Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt DST G
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Mini Mate-N-Lok
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Kabel [Stck.] 6 pc
Kabellänge [in] 12 in
Kabellänge [m] 0.305 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp Multi conductor
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktname Kabel
Teile inkl. Cable with plug 0,305 m
Typ Accessory
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality