Pumpen, RSA, 255 L/h, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

070-3410

RSA 125

Produktdetails

Bruttogewicht 2.608 Kilogram
Gewicht netto 2.607 Kilogram
Volume 3.37 Liter
EAN 5702425006944

 

Drehrichtung R
1 oder 2Stufe(n) 1
Abflachungen/Passfeder an der Welle 1 flach
Anmerkungen Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen 1 Rohr
Anzahl Phasen 1
Biokraftstoffmischung 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description RSA 125
Drehzahl [U/min] [max.] 3600 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 1400 rpm
Druck [bar] [max.] 21 bar
Druck [bar] [min.] 5.5 bar
Druck Kerosin [bar] [max.] 12 bar
Druckbereich spezielle Feder, bar [max.] 5 bar
Druckbereich spezielle Feder, bar [min.] 1 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.] 4 bar
Düsenanschluss/Druckstutzen L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Filterfläche [cm²] 170 cm²
Filterklasse [µm] 150
Filtertyp Ring
Kapazitätsbereich [l/h] [max.] 299 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.] 150 L/h
Kapazitätsgruppe 150-299
Lagertemperatur [max.] [°C] 120 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistung [l/h] 255 L/h
Leistungsaufnahme [W] 211 W
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktgruppe Pumps
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.] 0.4 bar
Schließfunktion Absperrung
SCIP-Dossier Nr. a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
SCIP-Dossier Produktname Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279
Serie RS
Startdrehmoment [Nm] [max.] 0.35 N-m
Typ RSA
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 120 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Viskosität [cSt] [max.] 18 cSt
Viskosität [cSt] [min.] 1.3 cSt
Wellendurchmesser [in] 7/16
Werkseinstellung Druck [bar] 10 bar
Zulassung CE
Ölpumpendrehzahl [op/min] 3600 op/min
Öltyp Kerosin/leichtes Heizöl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality