Kältemittelverteiler, RD 49, 8 pc, 8.00 mm
069G300708
Typenbezeichnung: RD49-C08-C08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0, Düsengröße [mm]: 8.00
Typenbezeichnung: RD49-C08-C08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49.0, Düsengröße [mm]: 8.00
Bruttogewicht | 0.316 Kilogram |
Gewicht netto | 0.316 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
Bruttogewicht | 0.316 Kilogram |
Gewicht netto | 0.316 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
Anz. Bohrungen | 8 pc |
Austritt Größe [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Düsengröße [mm] | 8 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
Eintritt Größe [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusegr. | 49 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Kältemittelverteiler |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-Dossier Produktname | RD |
Typ | RD 49 |
Typenbezeichnung | RD49-C08-C08 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Zulassung | UL |
Anz. Bohrungen | 8 pc |
Austritt Größe [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Düsengröße [mm] | 8 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODM |
Eintritt Größe [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusegr. | 49 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Kältemittelverteiler |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-Dossier Produktname | RD |
Typ | RD 49 |
Typenbezeichnung | RD49-C08-C08 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Zulassung | UL |