Kältemittelverteiler, RD 27, 6 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 5 mm

069G2502

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.093 Kilogram
Gewicht netto 0.093 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Anz. Bohrungen 6 pc
Austritt Größe [in] 3/16 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 27
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
Typ RD 27
Typenbezeichnung RD27-H05-H06
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality