Kältemittelverteiler, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201406

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.14 Kilogram
Gewicht netto 0.14 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422042303

 

Anz. Bohrungen 6 pc
Austritt Größe [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 6 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 33
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-Dossier Produktname RD
Typ RD 33
Typenbezeichnung RD33-B06-B06
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality