Kältemittelverteiler, RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6

Product details

Bruttogewicht 0.161 Kilogram
Gewicht netto 0.158 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702422066361

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 6 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 33
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Number of holes 2 pc
Outlet size [mm] 6 mm
Product group Refrigerant distributors
Product Name Description Refrigerant distributor
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Type RD 33
Typenbezeichnung RD33-A06-B02
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality