Refrigerant distributor, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000803

Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 3, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.038 Kilogram
Gewicht netto 0.038 Kilogram
Volume 0.053 Liter
EAN 5702422120018

 

Anz. Bohrungen 3 pc
Austritt Größe [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 21
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
SCIP-Dossier Produktname Pressure switch(6)
Typ RD 21
Typenbezeichnung RD21-A05-B03
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality