Kältemittelverteiler, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000802

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.057 Kilogram
Gewicht netto 0.057 Kilogram
Volume 0.288 Liter
EAN 5702422033295

 

Anz. Bohrungen 2 pc
Austritt Größe [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 21
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-Dossier Produktname Filters
Typ RD 21
Typenbezeichnung RD21-A05-B02
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality