Kältemittelverteiler, RD 21, 4 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 5 mm

069G000504

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.046 Kilogram
Gewicht netto 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

Anz. Bohrungen 4 pc
Austritt Größe [in] 3/16 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Düsengröße [mm] 5 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäusegr. 21
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktname Kältemittelverteiler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-Dossier Produktname Filters
Typ RD 21
Typenbezeichnung RD21-H05-H04
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality