Düse für Expansionsventil, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A

068U1031

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10

Produktdetails

Bruttogewicht 0.048 Kilogram
Gewicht netto 0.042 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN 5702422186960

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
Düsen Größe 1
Eingesetzt für Produkt TUA
TUAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R134a/R513A
R22/R407C
R32
R404A
R404A/R452A
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R513A
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Nennleistung R134a, Bereich N [kW] 0.7 kW
Nennleistung R134a, Bereich N [TR] 0.19 TR
Nennleistung R22, Bereich B [kW] 0.68 kW
Nennleistung R22, Bereich B [TR] 0.19 TR
Nennleistung R22, Bereich N [kW] 0.9 kW
Nennleistung R22, Bereich N [TR] 0.25 TR
Nennleistung R404A, Bereich B [kW] 0.5 kW
Nennleistung R404A, Bereich B [TR] 0.14 TR
Nennleistung R404A, Bereich N [kW] 0.7 kW
Nennleistung R404A, Bereich N [TR] 0.19 TR
Nennleistung R407C, Bereich B [kW] 0.58 kW
Nennleistung R407C, Bereich B [TR] 0.16 TR
Nennleistung R407C, Bereich N [kW] 0.92 kW
Nennleistung R407C, Bereich N [TR] 0.26 TR
Nennleistung R410A, Bereich N [kW] 1.3 kW
Nennleistung R410A, Bereich N [TR] 0.4 TR
Nennleistung R507, Bereich B [kW] 0.53 kW
Nennleistung R507, Bereich B [TR] 0.15 TR
Nennleistung R507, Bereich N [kW] 0.66 kW
Nennleistung R507, Bereich N [TR] 0.19 TR
Nennleistung R513A, Bereich N [TR] 0.15 TR
Nennleistung R513A, BereichN[kW] 0.53 kW
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier Produktname TU/TC - Thermostatic expansion valve
Teile Programmname TUA
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ORF
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality