Heißgasbypassregler, TUH

068U2961

Eintritt Größe [mm]: 6.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 10, Düsenleistung [kW]: 1.80, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.156 Kg
Gewicht netto 0.14 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428094276

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 9
Düsenleistung [kW] 1.8 kW
Düsenleistung [TR] 0.5 TR
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Identisches Produkt 068U3751
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [in] 31 in
Kapillarrohrlänge [mm] 800 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a/R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Product Name Description Heißgasbypassregler
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier Produktname TU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C] 2 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 3.6 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -1 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 30 °F
Typ TUH
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality