Thermostatisches Expansionsventil, TUA, R134a/R513A

068U2204

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.18 Kilogram
Gewicht netto 0.145 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422181071

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/4Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a/R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier Produktname TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Teile Programmname TUA
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ TUA
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality