Thermostatisches Expansionsventil, TUA, R134a/R513A

068U2200

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Product details

Bruttogewicht 0.18 Kilogram
Gewicht netto 0.145 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422181910

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Capillary tube length [in] 59 in
Capillary tube length [mm] 1500 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Inlet size [mm] 6 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Max. Working Pressure [psig] 500 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Outlet size [mm] 12 mm
Parts included Bulb strap
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
Produktzubehör TXV Zubehör
Quantity per packing format 24 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a/R513A
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Superheat setting Adjustable
Teile Programmname TUA
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperature range [°F] [max] 50 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type TUA
UA address UA_2L.png
UL approved refrigerants R134a
R513A
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality