Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-20, R717

068G6006

Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 2.376 Kilogram
Gewicht netto 2.292 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422031703

 

Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlusstyp Schweißflansche
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Bedingungen Nennleistung [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] Unterkühlung=4K
tcond=32 °C
TVerd = 15°C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss M
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Druckausgleich Anschlussstecker Schweißnippel 6,5mm
Durchflussrichtung Durchgang
Einstellung Überhitzung Einstellbar
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kapillarrohrlänge [in] 192 in
Kapillarrohrlänge [mm] 5000 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R717
Max. Prüfdruck [bar] 28.5 bar
Max. Prüfdruck [psig] 413 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 19 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 276 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R717 [kW] 70 kW
Nennleistung R717 [TR] 20 TR
Produktbeschreibung Therm. Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör Flansche
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier Produktname TEA TEAT
Teile inkl. Schweißnippel
Temperaturbereich [°C] [max.] 0 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 32 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ TEA 20-20
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen GGG40.3
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality