Düse für Expansionsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2773

Produktdetails

Bruttogewicht 0.162 Kilogram
Gewicht netto 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320948

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Düsen Größe 9
Eingesetzt für Produkt TE 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kältemittel R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung R134a, Bereich N [kW] 91 kW
Nennleistung R134a, Bereich N [TR] 26 TR
Nennleistung R22, Bereich B [kW] 73.2 kW
Nennleistung R22, Bereich B [TR] 20.9 TR
Nennleistung R22, Bereich N [kW] 148 kW
Nennleistung R22, Bereich N [TR] 42 TR
Nennleistung R404A, Bereich B [kW] 43.5 kW
Nennleistung R404A, Bereich B [TR] 12.4 TR
Nennleistung R404A, Bereich N [kW] 102 kW
Nennleistung R404A, Bereich N [TR] 29 TR
Nennleistung R407A, Bereich N [kW] 148 kW
Nennleistung R407A, Bereich N [TR] 42 TR
Nennleistung R407C, Bereich N [kW] 134 kW
Nennleistung R407C, Bereich N [TR] 38 TR
Nennleistung R407F, Bereich N [kW] 158 kW
Nennleistung R407F, Bereich N [TR] 45 TR
Nennleistung R507, Bereich B [kW] 43.5 kW
Nennleistung R507, Bereich B [TR] 12.4 TR
Nennleistung R507, Bereich N [kW] 102 kW
Nennleistung R507, Bereich N [TR] 29 TR
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier Produktname TE
Teile Programmname TE 20
Typ ORF
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality