Düse für Expansionsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2771

Produktdetails

Bruttogewicht 0.166 Kilogram
Gewicht netto 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320931

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Düsen Größe 08
Eingesetzt für Produkt TE 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kältemittel R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung R134a, Bereich N [kW] 77 kW
Nennleistung R134a, Bereich N [TR] 22 TR
Nennleistung R22, Bereich B [kW] 67.2 kW
Nennleistung R22, Bereich B [TR] 19.1 TR
Nennleistung R22, Bereich N [kW] 127 kW
Nennleistung R22, Bereich N [TR] 36 TR
Nennleistung R404A, Bereich B [kW] 40.4 kW
Nennleistung R404A, Bereich B [TR] 11.5 TR
Nennleistung R404A, Bereich N [kW] 84 kW
Nennleistung R404A, Bereich N [TR] 24 TR
Nennleistung R407A, Bereich N [kW] 127 kW
Nennleistung R407A, Bereich N [TR] 36 TR
Nennleistung R407C, Bereich N [kW] 116 kW
Nennleistung R407C, Bereich N [TR] 33 TR
Nennleistung R407F, Bereich N [kW] 141 kW
Nennleistung R407F, Bereich N [TR] 40 TR
Nennleistung R507, Bereich B [kW] 40.4 kW
Nennleistung R507, Bereich B [TR] 11.5 TR
Nennleistung R507, Bereich N [kW] 84 kW
Nennleistung R507, Bereich N [TR] 24 TR
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Düse für Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier Produktname TE
Teile Programmname TE 20
Typ ORF
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality