Element für Expansionsventil, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.634 Kilogram
Gewicht netto 0.495 Kilogram
Volume 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss Bördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
EU RoHS compliance Out of scope
Kapillarrohrlänge [in] 118 in
Kapillarrohrlänge [mm] 3000 mm
Kältemittel R448A
R449A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Element für Expansionsventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier Produktname TE
Teile Programmname TE 12
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ TE 12
Typenbezeichnung Element
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality