VF 2 PN16 32/16 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

065Z0278

VF 2 PN16 32/16 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 5.01 Kilogram
Gewicht netto 5.01 Kilogram
Volume 6.992 Liter
EAN 5710104007625

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 PN16 32/16 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Out of scope
Hub [mm] 15 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 16 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 100:1
Typ VF 2
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality