HFE 3 PN6 40/44 3-Wege-Drehschieber Flansch

065Z0431

HFE 3 PN6 40/44 3-Wege-Drehschieber Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 7.869 Kilogram
Gewicht netto 7.454 Kilogram
Volume 4.943 Cubic decimeter
EAN 5710104033488

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße PN 6
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Beheizung
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 40/44 3-Wege-Drehschieber Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort Vorlauf
Funktion Druckentlastung
Kvs-Werte [m³/h] 44 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Verteilventil: 0,5
Mischventil: 1,0
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 6 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 0.5 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 0.5 bar
SCIP-Dossier Nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier Produktname HRB HRE HFE
Typ HFE 3
Ventilkennlinie S-Kennlinie
Werkstoff Gleitschuh DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Spindel Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality