HRB 3 PN10 20/4 3-Wege-Drehschieber Rp3/4

065Z0404

HRB 3 PN10 20/4 3-Wege-Drehschieber Rp3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.7 Kilogram
Gewicht netto 0.608 Kilogram
Volume 1.228 Liter
EAN 5710104033624

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Beheizung
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 20/4 3-Wege-Drehschieber Rp3/4
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort Vorlauf
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Verteilventil: 0,02
Mischventil: 0,05
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 6
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 1 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 2 bar
SCIP-Dossier Nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier Produktname HRB HRE HFE
Typ HRB 3
Ventilkennlinie S-Kennlinie
Werkstoff Gleitschuh DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality