Kugelhähne, JIP-WE, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 20, Geschweißt / Außengewinde

065N4323

JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.808 Kilogram
Gewicht netto 0.77 Kilogram
Volume 0.612 Liter
EAN 5710104082363

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße G 3/4
Anschlusstypen Geschweißt / Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart HEX 19
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 15 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Länge [mm] 175 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-WE
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Anschlussenden Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Werkstoff Gehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Werkstoff Kugel Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl z. B. X2CrNi19-11 (DIN EN 10272)/W. -Nr. 1.4306
Werkstoff Schaltwellendichtung PTFE/Graphit
Werkstoff Ventildichtung PTFE+C
Werkstoff Ventilgehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Zulassungsstandard EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20
Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality