Kugelhähne, JIP-WW, RB, Schneckenradantrieb, Reduzierter Durchgang, PN 25, DN 250, Schweißanschluss
065N0161
JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
Bruttogewicht | 142 Kilogram |
Gewicht netto | 117.5 Kilogram |
Volume | 388.8 Liter |
EAN | 5702421650356 |
Bruttogewicht | 142 Kilogram |
Gewicht netto | 117.5 Kilogram |
Volume | 388.8 Liter |
EAN | 5702421650356 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlusstypen | Schweißanschluss |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Schneckenradantrieb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390 |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 25 bar |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Druckstufe | PN 25 |
Einbaulage | alle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
Getriebeflansch Type | F16 |
Höhe [mm] | 598 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 5100 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Länge [mm] | 530 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | JIP-WW, RB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
Ventilgröße | DN 250 |
Ventiltyp | Reduzierter Durchgang |
Werkstoff Anschlussenden | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Werkstoff Gehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Werkstoff Kugel | Edelstahl |
Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl z. B. X2CrNi19-11 (DIN EN 10272)/W. -Nr. 1.4306 |
Werkstoff Schaltwellendichtung | PTFE/Graphit |
Werkstoff Ventildichtung | PTFE+C |
Werkstoff Ventilgehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Zulassungsstandard |
EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20 Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlusstypen | Schweißanschluss |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Schneckenradantrieb |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390 |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 25 bar |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Druckstufe | PN 25 |
Einbaulage | alle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
Getriebeflansch Type | F16 |
Höhe [mm] | 598 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 5100 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Länge [mm] | 530 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | JIP-WW, RB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
Ventilgröße | DN 250 |
Ventiltyp | Reduzierter Durchgang |
Werkstoff Anschlussenden | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Werkstoff Gehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Werkstoff Kugel | Edelstahl |
Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl z. B. X2CrNi19-11 (DIN EN 10272)/W. -Nr. 1.4306 |
Werkstoff Schaltwellendichtung | PTFE/Graphit |
Werkstoff Ventildichtung | PTFE+C |
Werkstoff Ventilgehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Zulassungsstandard |
EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20 Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |