Kugelhähne, JIP-WP, Bedarfsanschlusshahn, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 20

065N0097

Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes

Produktdetails

Bruttogewicht 0.906 Kilogram
Gewicht netto 0.87 Kilogram
Volume 0.675 Liter
EAN 5710104515021

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Welded / AluPEX 26 LOGSTOR
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX pipes
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Kvs-Werte [m³/h] 15 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-WP, Branching
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Gehäuse Schweißbarer Stahl Nr. 20 oder ähnlicher CE PED-zugelassener Werkstoff
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality