Kugelhähne, JIP-IP, TW, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 25

065N0085

Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes

Produktdetails

Bruttogewicht 3.843 Kilogram
Gewicht netto 3.347 Kilogram
Volume 5.985 Liter
EAN 5715162460214

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 1
Anschlusstypen Internal thread / AluPEX 32 ISOPLUS
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Kvs-Werte [m³/h] 34 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
Typ JIP-IP, TW
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 25
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Gehäuse Schweißbarer Stahl Nr. 20 oder ähnlicher CE PED-zugelassener Werkstoff
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality