Kugelhähne, JIP-IP, TW, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 25

065N0084

Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes

Produktdetails

Bruttogewicht 3.826 Kilogram
Gewicht netto 3.345 Kilogram
Volume 6.696 Liter
EAN 5715162490655

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 1
Anschlusstypen Internal thread / AluPEX 32 ISOPLUS
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
China RoHS compliance Out of scope
Description Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 34 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
Typ JIP-IP, TW
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 25
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Gehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality