Kugelhähne, JIP-IP, TW, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 15

065N0081

Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes

Produktdetails

Bruttogewicht 3.356 Kilogram
Gewicht netto 3.2 Kilogram
Volume 5.202 Liter
EAN 5702424562083

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 1/2
Anschlusstypen Internal thread / AluPEX 20 LOGSTOR
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
China RoHS compliance Out of scope
Description Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 40 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 40
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 11 m³/h
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-IP, TW
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Gehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality