FVF, PN 16, DN 80, Mit Stecker, Flansch

065B7747

FVF DN80 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 16.322 Kilogram
Gewicht netto 16.014 Kilogram
Volume 24.316 Liter
EAN 5702421555255

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 80
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN80 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 80
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 140 m³/h
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality