FVF, PN 16, DN 32, Mit Stecker, Flansch

065B7743

FVF DN32 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 5.365 Kilogram
Gewicht netto 4.75 Kilogram
Volume 4.901 Liter
EAN 5702421555217

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 32
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN32 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 32
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Maschenweite [mm] 0.87 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality