FVF, PN 16, DN 20, Mit Stecker, Flansch

065B7741

FVF DN20 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Gross weight 3.21 Kilogram
Net weight 3.21 Kilogram
Volume 1.35 Liter
EAN 5702421555194

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 20
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 150
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN20 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 20
Kvs-Werte [m³/h] 9.5 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mesh size [mm] 0.54 mm
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality