FVF, PN 16, DN 15, Mit Stecker, Flansch

065B7740

FVF DN15 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 2.524 Kilogram
Gewicht netto 2.339 Kilogram
Volume 1.589 Liter
EAN 5702421555187

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 15
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 150
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN15 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 15
Kvs-Werte [m³/h] 5.3 m³/h
Maschenweite [mm] 0.54 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality