VFQ 22, PN 16, 80 m³/h

065B5571

Pressure operated valves

Produktdetails

Bruttogewicht 38 Kilogram
Gewicht netto 32.8 Kilogram
Volume 84 Liter
EAN 5715162296400

 

Abdichtung DP Material Metall
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 16 bar
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckentlastungssystem Chamber
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 80 mm
Einbauort beliebig
Kavitationswert-z 0.55
Kavitationswert-z 100% 0.5
Kavitationswert-z 25% 0.7
Kavitationswert-z 50% 0.63
Kavitationswert-z 75% 0.57
Kvs-Werte [m³/h] 80 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Leckrate [% kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
Typ VFQ 22
Ventilgröße DN 80
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality