VFG 22, PN 25, DN 125, 250.00 m³/h, Flansch

065B5510

Pressure operated valves

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kg
Gewicht netto 60 Kg
Volume 192 Liter
EAN 5710104522852

 

Abdichtung DP Material Metall
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße 1 1/2"
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure operated valves
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 125 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.27
Kavitationswert-z 100% 0.18
Kavitationswert-z 25% 0.41
Kavitationswert-z 50% 0.34
Kavitationswert-z 75% 0.27
Kvs-Werte [m³/h] 250 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Leckrate [% kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 22
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 125
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality