Strömungsteiler, Für Ventile: VFGS2, DN 125; DN 100

065B2779

Strömungsteiler für VFGS2-Ventile DN 100, 125

Produktdetails

Bruttogewicht 2.413 Kilogram
Gewicht netto 2.413 Kilogram
Volume 4.719 Liter
EAN 5702421813454

 

Description Strömungsteiler für VFGS2-Ventile DN 100, 125
Für Ventile VFGS2
Für Ventilgröße DN 100
DN 125
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 100 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Flow dividers

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality