Strömungsteiler, Für Ventile: VFGS2, DN 32; DN 25

065B2776

Strömungsteiler für VFGS2-Ventile DN 25, 32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.232 Kilogram
Gewicht netto 0.28 Kilogram
Volume 1.933 Liter
EAN 5702421813423

 

Description Strömungsteiler für VFGS2-Ventile DN 25, 32
Für Ventile VFGS2
Für Ventilgröße DN 25
DN 32
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 32 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 25 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Flow dividers

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality