VFGS 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Flansch

065B2435

VFGS2 PN16 50/32 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 17.2 Kilogram
Gewicht netto 17.074 Kilogram
Volume 25.639 Liter
EAN 5702421803523

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 50/32 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 12 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 32 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFGS 2
Ventilgröße DN 50
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium Dampf

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality