VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flansch

065B2396

VFG2 PN16 100/125 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 66 Kilogram
Gewicht netto 61.4 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN 5702421803134

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 100/125 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 20 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kavitationswert-z 100% 0.32
Kavitationswert-z 25% 0.57
Kavitationswert-z 50% 0.48
Kavitationswert-z 75% 0.4
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 125 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 100
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality