VB 2, 4.00 m³/h, Flansch

065B2056

VB 2 PN25 15/4 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 3.956 Kilogram
Gewicht netto 3.956 Kilogram
Volume 4.921 Liter
EAN 5702421508442

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VB 2 PN25 15/4 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f352afa4-59ce-4256-8962-71c2d32dc0ea
SCIP-Dossier Produktname VB 2 PN25 15-x 2-way seated flange
Stellverhältnis 50:1
Typ VB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality