VM 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B2027

VM 2 PN25 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 1.004 Kilogram
Gewicht netto 1.004 Kilogram
Volume 1.144 Liter
EAN 5702421523490

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 25 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 7 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
SCIP-Dossier Produktname VM2 (1)
Stellverhältnis 50:1
Typ VM 2
Ventilgröße DN 20
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality