VM 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A

065B2012

VM 2 PN25 15/0,63 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.92 Kilogram
Gewicht netto 0.837 Kilogram
Volume 1.167 Liter
EAN 5702421508862

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 15/0,63 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 0.63 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
SCIP-Dossier Produktname VM2 (2)
Stellverhältnis 50:1
Typ VM 2
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality