VF 3 PN16 100/145 3-Wege-Durchgangsv. Flansch

065B1685

VF 3 PN16 100/145 3-Wege-Durchgangsv. Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 38.6 Kilogram
Gewicht netto 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 100/145 3-Wege-Durchgangsv. Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Durchmesser [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Mischventil
Hub [mm] 30 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 145 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 1.5 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP-Dossier Nr. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
SCIP-Dossier Produktname VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Stellverhältnis 100:1
Typ VF 3
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Rotguss CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality