AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5.0 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Wendelfühler

Produktdetails

Bruttogewicht 5.127 Kilogram
Gewicht netto 5.127 Kilogram
Volume 36.39 Liter
EAN 5702421808061

 

Description AFT17 PN40 60-130/5m Wendelfühler
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 30 mm
Einbauort beliebig
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss R1 Kegelaußengewinde gem. DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 230 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 500 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 130 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 60 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AFT 17
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 20 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Übertragungswert Ks 0.8

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality