V74D52, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Außengewinde, Einbauort: beliebig

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 Gewinde VL/RL

Produktdetails

Bruttogewicht 3.348 Kilogram
Gewicht netto 3.348 Kilogram
Volume 9.24 Liter
EAN 5702421805718

 

Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Description V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 Gewinde VL/RL
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Druckminderer
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 5.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1 bar
Funktion Druckminderer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Membranfläche [cm²] 31 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ V74D52
Ventilgröße DN 20
Volumenstrom [m3/h] 0 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 0 m³/h
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Zulässiges Medium Termo oil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality