Druckschalter, CKB

061Z2003

Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdetails

Bruttogewicht 0.215 Kilogram
Gewicht netto 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504687

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen DIN plug not included
EU RoHS compliance Out of scope
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 110 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 1595 psi
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 143 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Reset Manuell
Schutzart IP65
Spezifik. Schlüssel CKB-2UCLM2003
Typ CKB
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE 0035
TÜV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality