Druckschalter, CKB

061Z2002

Reset: Manuell, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.216 Kilogram
Gewicht netto 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504670

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen DIN plug not included
EU RoHS compliance Out of scope
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 108 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 1566 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 143 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Reset Manuell
Schutzart IP65
Spezifik. Schlüssel CKB-2UCLM2002
Typ CKB
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE 0035
TÜV
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality