Druckschalter, CKB

061Z1011

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdetails

Bruttogewicht 0.206 Kilogram
Gewicht netto 0.18 Kilogram
Volume 0.558 Liter
EAN 5702424504786

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen DIN plug not included
EU RoHS compliance Out of scope
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 110 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 1595 psi
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 143 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 100 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 1450 psi
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Reset Auto
Schutzart IP65
Spezifik. Schlüssel CKB-2UCLA1011
Typ CKB
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE 0035
TÜV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality