Magnetspule, NEV, 0.6 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240, Industrieverpackung

061N4000

Werkstoff Gehäuse: Polymer

Produktdetails

Bruttogewicht 0.129 Kilogram
Gewicht netto 0.124 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN 5702428269148

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50 Hz
Isolierklasse B
Kabelfarbe Blau
Kabellänge [in] 23.6 in
Kabellänge [m] 0.6 m
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Max. Umgebungstemp. 80 °C
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier Produktname Four-way valve(1)
Spule Ja
Spulentemperatur, max. [ºC] 130 °C
Spulentemperatur, max. [ºF] 266 °F
Teile Programmname EV/PV solenoid valves
Typ NEV
Typenbezeichnung NEV-MOAJ503C1
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Polymer
Zulassung CE
UKCA
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality