4-Wege-Umkehrventilspule

061L7009

Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.169 Kilogram
Gewicht netto 0.161 Kilogram
Volume 0.258 Liter
EAN 5702424695026

 

Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 78.7 in
Kabellänge [m] 2 m
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 6 W
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-01AJ512E1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Zulassung CE
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality