4-way reversing valve coil, STF-01AD503B1

061L7002

Supply voltage [V] AC: 110, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.175 Kilogram
Gewicht netto 0.078 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702424694975

 

Contain batteries No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 27.55 in
Kabellänge [m] 0.7 m
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 6 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 5 W
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-way reversing valve coil
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-01AD503B1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 110 V
Zulassung CE
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality